SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1239787
Connettore per apparecchi posteriore, 17-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 5 m, 0,14 mm2, PUR senza alogenati nero, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)