VC-EMV-KV-PG21(11,5-15,5/13,5)
-
Pressacavi
1854242
Connessione a vite parziale EMC Pg21, per custodia in metallo misura 2-4, costituita da guarnizione in gomma, molla a iride, dischi conici e ghiera di serraggio, per custodia misura 1, range diametro di schermatura cavo [mm] 9,5-13,5 mm, cavo [mm] 11,5-15,5