HS LC-F-CS-5,2X2-50
-
Conduttore in FO
1474451
Fibra ottica flessibile, passivo, flessibile, Testa ad esagono incassato, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 50 mm, protezione ESD: <12 kV
Dettagli prodotto
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche