Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet™, CAN, CANopen® fino a 1000 kBit/s, terminale, interfacce: 1 x CAN, 1 x allarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)
Media converter
I convertitori a fibra ottica per Ethernet e bus di campo consentono di convertire le interfacce con cavi in rame su fibra ottica senza interferenze, senza complesse misure per la protezione contro la sovratensione, la schermatura e il circuito equipotenziale.
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per sistemi bus a 2 fili RS-485 (SUCONET K, Modbus...) fino 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per sistemi bus a 2 fili RS-485 (SUCONET K, Modbus...) fino 500 kBit/s, codifica NRZ, accoppiatore a T con due interfacce FO (FSMA), 660 nm, per PCF/fibra di vetro
Convertitore a fibra ottica con connessione FO ST (1300 nm), per la conversione di 100Base-TX in fibre Multimode. Funzione Auto-MDI(X) e ampie funzioni di diagnostica. Montabile su guide DIN con ampio range di temperature di esercizio.
Nuovi prodotti
Media converter Ethernet
Comunicazione affidabile tramite fibra ottica
Per un'elevata immunità ai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni industriali, i media converter convertono in modo trasparente i dati Ethernet su fibra ottica. A seconda del dispositivo e del cavo, consentono di colmare distanze fino a 80 km con velocità di trasmissione dei dati fino a 1 GBit/s.
Caratteristiche principali
- Velocità di trasmissione 10/100/1.000 MBit/s (a seconda del dispositivo)
- Varie connessioni in fibra di vetro: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Massima portata fino a 80 km
- Custodia in metallo e plastica
- Pacchetto completo di omologazioni: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
I vantaggi
- Ampia gamma di prodotti per ogni applicazione
- Comunicazione Gigabit – ideale per applicazioni ad elevata portata dei dati
- Struttura compatta e installazione flessibile
- Bassa latenza per applicazioni con protocolli in tempo reale
- Alimentatore ridondante
Media converter per reti Ethernet
Media converter per Ethernet per applicazioni industriali
Per un'elevata immunità ai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni industriali, i media converter convertono in modo trasparente i dati Ethernet su fibra ottica. A seconda del dispositivo e del cavo, consentono di colmare distanze fino a 80 km con velocità di trasmissione dei dati fino a 1 GBit/s.
La famiglia di media converter Ethernet si distingue in particolare per la sua durata e versatilità. L'ampio portafoglio comprende una varietà di dispositivi per requisiti di base, avanzati e speciali, come ad esempio l'utilizzo in zone a potenziale rischio di esplosione e in applicazioni di alimentazione e distribuzione di energia.
Scegli tra la gamma di funzioni adatte alla tua applicazione e le varie interfacce in fibra di vetro. Gli esclusivi accessori di montaggio offrono inoltre opzioni di installazione particolarmente flessibili.
Media converter per bus di campo
Media converter per PROFIBUS
Media converter per PROFIBUS
I media converter della famiglia di prodotti PSI-MOS consentono la conversione delle interfacce PROFIBUS con cavi in rame su FO (fibra ottica). La conversione avviene con la massima trasparenza del protocollo per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s. Questo comporta notevoli vantaggi:
- Riconoscimento automatico della velocità dei dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
- Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee a fibra ottica
- Isolamento galvanico affidabile tra tutte le interfacce
- Bit retiming per qualsiasi profondità dei collegamenti a cascata
- Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
- Interfaccia per FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Media converter per CANopen® e DeviceNet™
Media converter per CANopen® e DeviceNet™
I media converter consentono il collegamento semplice e privo di interferenze dei sistemi di bus di campo CANopen® e DeviceNet™ tramite fibra ottica. Questo comporta notevoli vantaggi:
- Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee a fibra ottica
- Contatto di commutazione privo di potenziale per il preavviso di condizioni critiche nelle linee a fibra ottica
- Isolamento galvanico affidabile tra tutte le interfacce
- Combina i convertitori a fibra ottica con i repeater in rame per un perfetto collegamento su rame. Inoltre, con i connettori bus per guide DIN puoi realizzare un hub modulare.
Media converter seriali
Media converter per RS-232 come terminale e accoppiatore a T
Media converter per collegamenti RS-232
Le interfacce RS-232 sono estremamente sensibili alle interferenze EMC e differenze di potenziale. Le distanze di trasmissione sono troppo brevi. Converti la tua interfaccia seriale a fibra ottica con i media converter di Phoenix Contact. Questo comporta notevoli vantaggi:
- distanze di trasmissione maggiori
- Eliminazione delle interferenze EMC
- Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee a fibra ottica
- Contatto di commutazione privo di potenziale per la segnalazione di allarmi preventiva nelle linee a fibra ottica critiche
- Isolamento galvanico affidabile tra tutte le interfacce
- Interfaccia per FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1