ILB PB 24 DO32
-
Modulo I/O
2862408
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Uscite digitali: 32, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 156 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con connettori |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| Montaggio su guida DIN |
| PROFIBUS DP | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Numero di poli | 9 |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 32 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Limitazione tensione induttiva | ca. -36 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 16 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 16 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico nominale induttivo | 12 VA |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale induttivo | 0,5 Hz |
| Resistenza alla tensione inversa costante | 2 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Inline | |
| Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
| Numero di canali | 32 |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 70 mA |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA1) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA2) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA3) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA4) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 70 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferica / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Area I/O/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: PROFIBUS / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Emissione disturbi | Settore industriale |
| Codice articolo | 2862408 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI1A2 |
| Codice prodotto | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918923877 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 526.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 510 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Corrente complessiva del morsetto: 16 A
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
32 uscite digitali
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen