Moduli bus terminal INTERBUS-ST con interfacce supplementari (bus)
I moduli bus terminal con interfacce INTERBUS supplementari offrono, oltre alla possibilità di strutturare una stazione I/O con moduli ST, anche quella di collegare ulteriori stazioni della rete INTERBUS.
Il modulo bus terminal IBS ST 24 BK LB-T è provvisto di un'interfaccia bus locale supplementare con connettore D-SUB a 15 poli. A questa interfaccia possono ad esempio essere collegati moduli I/O piatti di Phoenix Contact e convertitori di frequenza con interfaccia bus locale.
L'IBS ST 24 RB-T offre una connessione al bus remoto aggiuntiva. In questo tratto bus remoto possono essere incluse tutte le periferiche dotate di interfaccia bus remoto INTERBUS.
Per l'integrazione delle apparecchiature compatibili all'interno di una rete INTERBUS in fibra ottica, sono disponibili i bus terminal I/O dotati di interfacce in fibra ottica supplementari.
Tutti i moduli bus terminal INTERBUS permettono la disattivazione separata delle interfacce bus supplementari. In una certa misura assolvono le funzioni di due bus terminal nel sistema INTERBUS e vengono gestiti allo stesso modo nelle liste di indirizzamento e nel software di progettazione (CMD).
Attenzione: nella struttura dei bus in derivazione dai bus terminal, occorre osservare la tipologia supportata dalle schede d'interfaccia INTERBUS.
IBS ST 24 BK RB-T
-
Accoppiatore bus
2753504
Bus terminal INTERBUS ST, 24 V DC, 9 poli, D-SUB con diramazione bus remoto aggiuntivo, D-SUB 9 poli, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingressi/uscite a bordo supplementari
Connessione in rame o FO
Tratti bus remoti/locali supplementari