IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD
-
Motor starter
2731830
Motor starter elettromecc. per carichi revers. per INTERBUS; tecnol. FO con 2 MBaud, ingressi (24 V DC), relè di protez. mot. integr. (220 V AC fino a 440 V AC, max. 8 A), conness. sens. mediante connett. M12 femm. a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67
Dettagli prodotto
| Larghezza | 185,1 mm |
| Altezza | 193 mm |
| Profondità | 138 mm |
| INTERBUS | |
| Collegamento | Fibra ottica |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 3 |
| Codice ID (esadecimale) | 03 |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Codice lunghezza (dec.) | 1 |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Lunghezza di registro | 2 Byte |
| Digitale: Ingressi digitali | |
| Numero ingressi | 6 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 3/4 conduttori |
| Numero di poli | 5 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC (DIN EN 61131-2) |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V ... 30 V |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | 5 mA (con US1 = 24 V) |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Ruggedline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Messaggi di diagnostica | Caduta della rete, mancanza di fase, guasto del fusibile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter |
| Connettore del motore non inserito, superamento temperatura motore, linea termistore in cortocircuito Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter | |
| Caduta dell’alimentazione sensori Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter | |
| Caduta dell’alimentazione degli attuatori Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter | |
| Sovracorrente del motore Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter | |
| Stadio di uscita non controllabile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED e sul motor starter | |
| Errore di modulo dopo errore nel controllo automatico Segnalazione sul master |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 32 V DC (ripple incluso) |
| Ripple | 3,6 VSS |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 100 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Distanze in aria e linee di fuga | secondo EN 50178: 1998 |
| Tipo di montaggio | Su piastra di montaggio |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2731830 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI517 |
| Codice prodotto | DRI517 |
| GTIN | 4017918901820 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4’181 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’800 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
IBS RL MARKER-SET - Cartellino di siglatura 2732729
-
IBS RL MLR PLSET R-8A - Set connettori 2740504
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Set di cavi 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cavi 2731775
-
IBS PWR/5 - Cavi 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adattatore 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adattatore 2725037
-
IBS HVO/M12 - Dispositivo di comando 2837006
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Connettore bus 2731076
I vantaggi
Custodia metallica robusta
Comando di emergenza sul dispositivo oppure tramite elementi di comando esterni
Funzioni di diagnostica estese compreso il monitoraggio della corrente motore
Connettori M12 per ingressi digitali
Connettori Ruggedline per INTERBUS con Fiber Optic e tensione di alimentazione
Connettori COMBICON per l'uscita motore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen