IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Modulo di controllo
2732499
Repeater per il monitoraggio e l'amplificazione del segnale per INTERBUS; tecnologia FO con 2 MBaud, segmenta il sistema e consente la disattivazione delle singole diramazioni durante il funzionamento
Dettagli prodotto
| Larghezza | 127 mm |
| Altezza | 67 mm |
| Profondità | 71 mm |
| Tipo di montaggio | Su piastra di montaggio |
| Montaggio a parete |
| INTERBUS | |
| Collegamento | connettore IP67 RL con connessione FO |
| Velocità di trasmissione | 2 Mbit/s |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 0 |
| Codice ID (dec.) | 0C |
| Codice lunghezza (dec.) | 0 |
| Canale dati di processo | 0 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 0 Bit |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Ruggedline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 32 V DC (ripple incluso) |
| Ripple | max. 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
| Collegamento | FO |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 100 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Distanze in aria e linee di fuga | secondo EN 50178: 1998 |
| Codice articolo | 2732499 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI516 |
| Codice prodotto | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 712.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 640 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
IBS RL AP - Base di montaggio 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Cartellino di siglatura 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Set di cavi 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cavi 2731775
-
IBS PWR/5 - Cavi 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adattatore 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adattatore 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Connettore bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Set connettori 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Set connettori 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Set connettori 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Set di cavi 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Protezione per il trasporto 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Cartellino di siglatura 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Cartellino di siglatura 2734730
-
IBS RL FOC - Tagliafibre 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
I vantaggi
Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori M12 per periferia
Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen