IBS RL 24 DI 16/8-T - Dispositivo I/O decentrato
2836463

Disposit. di input digit. per INTERBUS; Twisted Pair con 500 kBaud, 16 ingressi (24 V DC), conness. sens. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori M12 per periferia
Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione