IBS IL 24 RB-LK
-
Morsetto di diramazione
2878117
Modulo di derivazione INTERBUS LWL, con diramazione bus remoto 24 V DC
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 24,4 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Colore | verde |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | FO |
INTERBUS | |
Collegamento | Connettore FSMA |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | FO |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 04 |
Codice ID (esadecimale) | 04 |
Codice lunghezza (es.) | 0 |
Codice lunghezza (dec.) | 0 |
Canale dati di processo | 0 Bit |
Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
Range indirizzi uscite | 0 Byte |
Lunghezza di registro | 0 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 0 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 0 Byte |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 51 mA |
tip. 42 mA | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in entrata con separazione di potenziale / alimentazione 5 V bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso con separazione di potenziale / alimentazione logica 7,5 V, analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso con separazione di potenziale / alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita con separazione di potenziale / alimentazione 5 V bus remoto in entrata | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita con separazione di potenziale / alimentazione logica 7,5 V, analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita con separazione di potenziale / alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita con separazione di potenziale / terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione con separazione di potenziale / alimentazione 5 V bus remoto in ingresso | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione con separazione di potenziale / alimentazione 5 V bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione con separazione di potenziale / alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione con separazione di potenziale verso terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V con separazione di potenziale / alimentazione bus remoto in ingresso 5 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V con separazione di potenziale / alimentazione bus remoto in uscita 5 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V con separazione di potenziale / alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V, alimentazione logica 5 V morsetto diramazione | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione principale 24 V , segmentata 24 V, con separazione di potenziale / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Collegamento | connettore F-SMA |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2878117 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI152 |
Codice prodotto | DRI152 |
GTIN | 4046356048477 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 123.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 89 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen