IB ST ZF 24 BDO32/2 - Modulo I/O
2750691

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 32 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
Separazione galvanica
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
32 uscite digitali
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA