Il modulo di posizionamento IB ST 24 INC/2 offre la possibilità di collegare direttamente due encoder incrementali tramite connettori D-SUB. Il modulo dispone di 2 canali che possono operare indipendentemente l'uno dall'altro. Ciascun canale si articola in 4 ingressi digitali 24 V DC e 4 uscite digitali 24 V DC, 500 mA. Gli ingressi e le uscite digitali svolgono funzioni diverse, a seconda delle tre modalità operative conteggio, rilevamento posizione e posizionamento. Il modulo dispone di 2 canali che possono essere utilizzati in modo indipendente. Ogni canale è costituito da 4 ingressi digitali 24 V DC e da 4 uscite digitali 24 V DC, 500 mA. Gli ingressi e le uscite digitali svolgono funzioni diverse, a seconda dei tre modi operativi conteggio, rilevamento posizione e posizionamento. Conteggio In questa modalità operativa il modulo è in grado di contare impulsi in modo gate-controlled e in funzione della direzione (ascendente o discendente). La possibilità di assegnare al conteggio un valore temporale (timer) permette la facile misurazione di velocità con encoder incrementali. Per ogni canale, un'uscita può essere gestita in funzione degli eventi. La possibilità di assegnare al conteggio un valore temporale (timer) permette la facile misurazione di velocità con encoder incrementali. Per ogni canale, un'uscita può essere gestita in funzione degli eventi Rilevamento posizione: Durante il rilevamento della posizione, tramite la predefinizione di valori teorici vengono definiti i campi entro i quali configurare le uscite. Se il valore reale si trova all'interno del campo predefinito, il modulo assume il controllo della relativa uscita. Per ogni canale sono disponibili quattro uscite. Posizionamento: In questa modalità il programma di controllo predefinisce la posizione voluta dell'oggetto. Se l'applicazione lo consente, i valori di posizionamento possono essere memorizzati anche individualmente (254 per canale), in modo che vengano gestiti autonomamente dal modulo. Dati di controllo come direzione e velocità di posizionamento vengono predefiniti direttamente tramite le uscite digitali. Gli interruttori di finecorsa e dei punti di riferimento vengono collegati direttamente agli ingressi digitali. Il modulo è disponibile a scelta con connessione a vite o a molla.
IB ST 24 INC/2
-
Modulo funzionale
2751975
Modulo di posizionamento INTERBUS ST, 2 ingressi per encoder incrementale, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 24 V DC, 0,5 A, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Rilevamento posizione con encoder incrementale
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori