Moduli d'ingresso digitali INTERBUS ST
I moduli di ingresso digitali INTERBUS sono indicati per il collegamento di segnali di comando digitali, come quelli generati tra l'altro da tastatori, finecorsa e interruttori di prossimità elettronici.
Con le loro funzioni, i moduli standard coprono la maggior parte delle applicazioni.
Anche in questo caso sono disponibili tutti i vantaggi pratici tipici offerti dai moduli INTERBUS ST, come la tecnica di collegamento a più conduttori o l'elettronica modulare a innesto.
IB ST 24 DI 16/4
-
Modulo I/O
2754338
Modulo di ingresso digitale INTERBUS ST, 16 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
16 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Protezione da cortocircuito dell’alimentazione dei sensori
Indicatore di stato e diagnostica