Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di potenza a un canale dispone di una protezione motore elettronica. Il modulo consente l'attivazione, protezione e monitoraggio di un motore asincrono trifase tramite un sistema bus.
IB IL 400 ELR 1-3A
-
Modulo funzionale
2727352
Moduli di potenza Inline, starter diretto elettronico, fino a 1,5 kW / 400 V AC
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 63 mm |
| Altezza | 224 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per garantire una ventilazione sufficiente, rispettare una distanza di montaggio di minimo 50 cm verso l'alto e verso il basso. |
| Posizione di installazione | montaggio a parete su guida orizzontale |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 81 |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice lunghezza (dec.) | 129 |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 1 Byte |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 5 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | montaggio a parete su guida orizzontale |
| Funzionamento | Elaborazione con un Byte dati di processo |
| Messaggi di diagnostica | Sovracorrente Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Stadio di uscita non controllabile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | max. 1,2 W (Totale apparecchiature) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 45 mA |
| Potenza assorbita | max. 0,34 W |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione UL / livello 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US / livello 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US / interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione UL / interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus locale/livello 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus locale/interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Nota | Nota per il funzionamento Protezione di linea del cavo di alimentazione di rete max. 20 A, osservare il derating del connettore POWER-COMBICON |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 85 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 2g, criterio di valutazione 1 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, criterio di valutazione 1 |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2727352 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI171 |
| Codice prodotto | DRI171 |
| GTIN | 4017918168476 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 546 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 450 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e2faf11d-04c3-42e7-bf9d-191e91fe1c5b |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Connettore di alimentazione 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Ponticello di potenza 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Copertura 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Connettore per circuiti stampati 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Morsetto Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Morsetto Inline 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1826995
-
UK 10,3-HESI N - Portafusibili 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - Modulo analogico 2861360
I vantaggi
Protezione motore elettronica integrata in conformità alla norma IEC 60947-4
Possibilità di collegamento di un modulo di frenatura passivo esterno
Gestione manuale locale
Controllo motore mediante dati di processo uscita
Monitoraggio corrente motore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen