IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - Modulo digitale
2701213

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati