I moduli di uscita digitali Fieldline AS-Interface M12 con grado di protezione IP67 consentono di collegare attuatori digitali ad AS-i tramite connettori M12 con connessione SPEEDCON.
Il collegamento dei moduli a AS-i avviene con l'ausilio del cavo piatto con connessione di perforazione.
FLX ASI DO 4 M12-2A
-
Dispositivo I/O decentrato
2773458
Modulo di uscita digitale AS-i, slave singolo, 4 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per ingressi/uscite
Ottimizzato per il montaggio diretto e per il montaggio su guida di supporto
Connessione senza utensili a AS-Interface mediante connessione a perforazione