I moduli di ingresso/uscita digitali Fieldline AS-Interface M12 con grado di protezione IP67 consentono di collegare sensori e attuatori digitali ad AS-i tramite connettori M12 con connessione SPEEDCON.
Il collegamento dei moduli a AS-i avviene con l'ausilio del cavo piatto con connessione di perforazione.
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A
-
Dispositivo I/O decentrato
2773432
Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 2 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 2 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per ingressi/uscite
Ottimizzato per il montaggio diretto e per il montaggio su guida di supporto
Connessione senza utensili a AS-Interface mediante connessione a perforazione