Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il modulo supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo la norma DIN EN 60751 e SAMA. Inoltre sono supportati i sensori Cu10, Cu50 e Cu53.
AXL F RTD8 S 1F
-
Modulo I/O
2702120
Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2-, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Dinamica di misurazione fino a 8 Hz, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Ingressi lineari 500 Ω
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 4 conduttori
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Dinamica di misurazione 8 Hz per canale
Filtro programmabile
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Stabilità termica
Elevata immunità ai disturbi
Ridotte emissioni ai disturbi
Monitoraggio dell'installazione mediante la funzione di ricerca canale "Channel Scout"
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura