Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento di segnali di tensione analogici.
AXL F AI4 U XC 1H
-
Modulo analogico
2702008
Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, alimentazione sensori integrata, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID omologazione: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID omologazione: E366272CCC
ID omologazione: 2021122309114456_CNProdotti compatibili
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici, bipolari per la connessione di segnali di tensione
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Analisi simultanea di tutti i canali mediante sampling simultaneo
Attenuazione di diafonia elevata tra i canali con percorsi segnale separati
Particolarmente robusto per i disturbi
elettromagnetici
elettromagnetici
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati