La combinazione di dispositivi di commutazione Phoenix Contact comprende un PLCnext Control che deve essere ampliato tramite un'applicazione di base con licenza corrispondente in modo da fungere da regolatore di impianto di produzione di energia secondo VDE-AR-N 4110:2018 (e 4120:2018) in combinazione con lo standard FGW TR8 Rev.09 per impianti di tipo 1 e 2. Le licenze per l'applicazione di base sono disponibili nel PLCnext Store.
Il componente PLCnext incluso nell'applicazione di base soddisfa i seguenti requisiti:
Regolazione della potenza attiva
• Impostazione dei valori nominali da parte di terzi e del gestore di rete
• Curva caratteristica P(f) (solo impianti di tipo 2)
Regolazione della potenza reattiva
• cos(φ)
• Regolazione della potenza reattiva con funzione di limitazione della tensione
• Curva caratteristica Q(U)
• Curva caratteristica Q(P)
Varie
• Funzionamento con priorità di potenza reattiva
• Ponticellamento del regolatore (modalità slave)
• Monitoraggio delle condizioni di tensione sul punto di connessione alla rete (NAP) per il collegamento dell'unità di produzione di energia (EZE) dopo l'attivazione della protezione sull'unità di produzione di energia (VDE-AR-N 4120:2018)
• Possibilità di posizionamento multiplo del componente PLCnext per la regolazione indipendente di diversi tipi di unità di produzione di energia, ad es. parte dell'impianto 1: impianto fotovoltaico, parte dell'impianto 2: impianto di cogenerazione, ecc.
NOTE IMPORTANTI
La connessione dell'interfaccia (fornitori dell'energia elettrica, distributori diretti, dispositivi per la misurazione dell'energia, unità di produzione, nonché ad es. connessione al portale, ecc.) deve essere implementata dall'utente in base al progetto specifico.
Le funzioni del regolatore dell'impianto di produzione di energia sono soggette a licenza. La licenza necessaria dipende dalla potenza massima possibile dell'impianto. Sono disponibili le seguenti licenze:
• Power Control Unit – 250 kW (per una potenza attiva totale fino a 250 kW)
• Power Control Unit – 1 MW (per una potenza attiva totale fino a 1 MW)
• Power Control Unit – 5 MW (per una potenza attiva totale fino a 5 MW)
• Power Control Unit – 10 MW (per una potenza attiva totale fino a 10 MW)
• Power Control Unit – 50 MW (per una potenza attiva totale fino a 50 MW)
• Power Control Unit – UNLIMITED (nessuna limitazione della potenza attiva totale)
È possibile acquistare e scaricare le licenze tramite il PLCnext Store (per i link consultare la scheda "Download").
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
Combinazione di dispositivi di commutazione
1160749
Soluzione per quadro elettrico con un PLCnext Control. Predisposto per un'applicazione con regolatore per impianto di produzione di energia specifica del cliente. Base per la gestione dell'alimentazione di impianti di produzione di energia in reti di media e alta tensione.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Linguaggi di alto livello supportati
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte
Regolazione degli impianti di produzione di energia elettrica specifici
Stabilizzazione delle reti elettriche locali