Il sistema di monitoraggio per petrolio e gas (OGM) è una soluzione composta da diversi prodotti che consentono la completa automazione e monitoraggio remoto di campi petroliferi. L'unità OGM IO è concepita per la connessione di dispositivi di campo analogici e digitali. L'unità OGM IO presenta un ampio range di temperature ambiente/di esercizio da -20 °C a 60 °C. La custodia pronta per l'uso su campo in acciaio legato 304 con grado di protezione IP65 viene fornita comprensiva di tutte le connessioni a vite per i cavi e i tappi filettati necessari per l'installazione.
Per essere una soluzione utilizzabile su campo, l'unità OGM IO è equipaggiata con un ricetrasmettitore radio, con dispositivi di protezione dal sovraccarico e dalle sovratensioni e opzioni I/O flessibili. La scalabilità e le funzionalità dell'unità OGM IO sono adatte per quasi tutte le applicazioni di monitoraggio remoto su campo dell'industria del petrolio e del gas. Tra di esse rientrano:
- Monitoraggio e controllo remoto di teste di trivellazione
- Telemetria RTU
- Monitoraggio e comando upstream di serbatoi
OGM I/O
-
Combinazione di dispositivi di commutazione
2400190
Sistema di monitoraggio remoto I/O con ampio range di temperature e grado di protezione IP65, possibilità di configurazione di ingressi analogici, ingressi digitali, uscite radio e I/O intrinsecamente sicuri, potenza di ingresso e frequenza di rete
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Range operativo: temperature ambiente di -20 °C ... 60 °C
900 MHz o 2,4 GHz
Potenza di ingresso AC o DC
Regioni di carica I/O opzionali per ambienti intrinsecamente sicuri
Uscita radio opzionale per 2 uscite digitali e 1 uscita analogica
Fino a 16 ingressi digitali e analogici
Possibilità di montaggio a parete o a pilone.
I/O configurabili per 0 - 28 punti I/O: oltre 600 varianti possibili