Il terminale di comando AML-MOS (MOS = Modular Operator Station) di Phoenix Contact viene utilizzato per la programmazione, il comando e il monitoraggio di impianti e macchine. L'elevata classe di protezione IP65 e la struttura modulare consentono una grande vastità d'impiego in tutti i campi dell'automazione di fabbrica, con particolare focus sull'industria automobilistica e sulla costruzione di macchine. Tecnologie all'avanguardia garantiscono la gestione delle sfide dell'Industry 4.0. Ad esempio la trasmissione dati nel campo Gigabit e il classico protocollo di comunicazione PROFINET negli impianti di produzione. Grazie alla funzione PROFIsafe integrata, è possibile comandare facilmente anche impianti con sicurezza funzionale. Il design ottimizzato garantisce la facilità di installazione e di accesso pe gli impianti di produzione.
AML-MOS
-
Terminale di comando
1168430
Terminale di comando per la programmazione, il comando e il monitoraggio di impianti e macchine. Utilizzo nell'automazione di fabbrica con particolare focus sull'industria automobilistica e sulla costruzione di macchine. Con funzione PROFINET e PROFIsafe.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Adattamento ottimale della meccanica e della potenza mediante un sistema modulare
Design moderno, compatto e robusto
Integrazione semplice e veloce in impianti di produzione già esistenti
Comunicazione dati mediante uno switch a gigabit con PROFINET
Svariate classi di prestazione consentono un adattamento ideale alla finalità di utilizzo
Connettività elevata e veloce grazie alle interfacce integrate
Comando semplice con tastiera e mouse, comando PCAP Multitouch anche con guanti e Push Button Box
Ergonomia ottimale grazie alle diverse altezze delle colonne, alla regolazione in altezza e all'adattabilità dell'angolatura di inclinazione