SOL-SA-PCU-41XX-250KW - Controllore
1186850

Pacchetto di licenze e dispositivi: controllore pre-programmato basato su PLCnext Control per la regolazione degli impianti di produzione di energia, incluse la licenza Solarworx e la licenza del regolatore per impianto di produzione di energia per una potenza attiva totale fino a 250 KW. Certificato secondo VDE-AR-N 4110/-20.

Dettagli prodotto







I vantaggi

Elevata resistenza EMC
Linguaggi di alto livello supportati
Supporto PROFINET
Sistema operativo Linux
Range di temperatura esteso da -25 °C ... 60 °C
2 interfacce Ethernet (switch integrato)
Fino a 63 moduli I/O Axioline direttamente affiancabili
Conformità alle regole di rete e di sistema degli operatori delle reti di trasmissione tedeschi
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte