SOL-SA-PCU-41XX - Controllore
1114234

PLCnext Control basato su AXC F 2152. Predisposto per un'applicazione con regolatore per impianto di produzione di energia specifica del cliente. Base per la gestione dell'alimentazione di impianti di produzione di energia in reti di media e alta tensione. Certificato secondo VDE-AR-N 4110/4120.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Elevata resistenza EMC
Range di temperatura esteso da -25 °C ... 60 °C
Linguaggi di alto livello supportati
Supporto PROFINET
2 interfacce Ethernet (switch integrato)
Fino a 63 moduli I/O Axioline direttamente affiancabili
Sistema operativo Linux
Conformità alle regole di rete e di sistema degli operatori delle reti di trasmissione tedeschi
Completo di spine di connessione, modulo di base bus e memoria programmi/di configurazione da 2 GB
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte