SOL-SA-PCU-41XX-10MW è costituito da un controllore pre-programmato e certificato che deve essere esteso in base alle esigenze del cliente. Il controllore costituisce, insieme alla licenza associata, la base per il montaggio dei regolatori degli impianti di produzione di energia. SOL-SA-PCU-41XX-10MW soddisfa i requisiti specificati della norma VDE-AR-N 4110:2018 (e 4120:2018) in combinazione con gli standard FGW TR8 Rev.09 previsti per gli impianti di tipo 1 e 2:
Regolazione della potenza attiva
• Impostazione dei valori nominali mediante terzi e attraverso il gestore di rete
• Curva caratteristica P(f) (solo impianti di tipo 2)
Regolazione della potenza reattiva
• cos(φ)
• Regolazione della potenza reattiva con funzione di limitazione della tensione
• Curva caratteristica Q(U)
• Curva caratteristica Q(P)
Altri prodotti
• Guida con priorità di potenza reattiva
• Ponticellamento del regolatore (modalità Slave)
• Monitoraggio delle condizioni di tensione sul punto di connessione alla rete (NAP, Netzanschlusspunkt) per il collegamento dell'unità di produzione di energia (EZE, Energieerzeugungseinheit) dopo l'attivazione della protezione sull'unità di produzione di energia (VDE-AR-N 4120:2018)
NOTE IMPORTANTI
La connessione dell'interfaccia (relativa a fornitori dell'energia elettrica, terzi, dispositivi per la misurazione dell'energia, unità di produzione, nonché ad es. alla connessione al portale ecc.) deve essere attuata dall'utente in base al progetto specifico.
Per il funzionamento del prodotto sono già incluse le seguenti licenze:
• Power Control Unit - 10MW (per una potenza attiva totale da 10 MW)
• Solarworx (indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto)
SOL-SA-PCU-41XX-10MW
-
Controllore
1186853
Pacchetto di licenze e dispositivi: controllore pre-programmato basato su PLCnext Control per la regolazione degli impianti di produzione di energia, incluse la licenza Solarworx e la licenza del regolatore per impianto di produzione di energia per una potenza attiva totale fino a 10 MW. Certificato secondo la norma VDE-AR-N 4110/-20.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Linguaggi di alto livello supportati
Supporto PROFINET
Sistema operativo Linux
Fino a 63 moduli I/O Axioline direttamente affiancabili
2 interfacce Ethernet (switch integrato)
Range di temperatura esteso da -25 °C ... 60 °C
Elevata resistenza EMC
Conformità alle regole di rete e di sistema degli operatori delle reti di trasmissione tedeschi
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte