ILC 170 ETH 2TX
-
Controllore
2916532
Inline Controller con interfacce Ethernet per il collegamento ad altri controllori o sistemi e possibilità di programmazione a norma IEC 61131-3, completo di connettori e cartellini di siglatura.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 512 kByte |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Memoria dati | 512 kByte |
| Numero blocchi dati | In funzione della memoria dati |
| Numero task di controllo | 8 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero di utilizzatori supportati (INTERBUS) | max. 128 |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (INTERBUS) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 24 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 3 |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Dispositivo PROFINET |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 5 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ripple residuo | ± 5 % |
| Max. corrente assorbita | 870 mA (Alimentazione logica 370 mA + alimentazione di tensione analogica 500 mA) |
| Corrente assorbita tipica | 210 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Descrizione tempo reale | integrata (batteria con buffer) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | 0,8 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentatore | 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | 8 A DC |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | 8 A (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Bus locale INTERBUS (master) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Numero di canali | 2 |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2916532 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAAA |
| Codice prodotto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 378.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 356.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
COM CAB MINI DIN - Cavo di collegamento 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
I vantaggi
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Flash File-System
Master INTERBUS di qualità (4096 punti I/O)
Server FTP
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen