ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
-
Pacchetto completo
2400268
ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE contenente ILC 151 GSM ETH (cod. art.: 2700977) e SD FLASH 512MB APPLIC A (cod. art.: 2701799).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Pacchetto completo |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 512 kByte (43 K di istruzioni (IL)) |
| Memoria dati | 512 kByte |
| Numero task di controllo | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Numero dati di processo | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Modbus TCP-Client) | max. 16384 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 128 |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Numero dati di processo | max. 16384 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
| Numero dei Client Modbus TCP | max. 8 maggiore firmware 4.42 |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Clock in tempo reale | |
| Descrizione tempo reale | integrata (batteria con buffer) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentatore | 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -20 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2400268 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAAA |
| Codice prodotto | DRAAAA |
| GTIN | 4055626006543 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 375 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 355 g |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen