Da sapere
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
IA industriale
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
Utensile spelafili
WIREFOX FC/SB - Lama di ricambio per pinza spelafili
WIREFOX FC/SB
-
Lama di ricambio per pinza spelafili
1200284
Lama di ricambio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Coltello
Dimensioni
Larghezza
5,5 mm
Lunghezza
12 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1200284
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BH30
Codice prodotto
BH312Y
GTIN
4055626367514
Peso per pezzo (confezione inclusa)
7.6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
7.6 g
Numero tariffa doganale
82089000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
3.888 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Pinze spelafili
Guida prodotto