CF 3000 TOOL CASE AB
-
Accessori macchine automatiche
3202957
Kit di trasformazione, per CF 3000, con coltello spelafili regolabile, per capicorda montati isolati a nastro 0,5 ... 2,5 mm2, alloggiato in robusta valigetta.
Dettagli prodotto
-
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Pezzo di ricambio 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Pezzo di ricambio 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Pezzo di ricambio 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Pezzo di ricambio 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Pezzo di ricambio 1207527
-
CF 3000 HZG 0,5 - Condotto di ricambio per bussole 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Condotto di ricambio per bussole 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Condotto di ricambio per bussole 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Condotto di ricambio per bussole 1205723
-
CF 3000 LOC 0,5 - Locator di ricambio 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Locator di ricambio 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Locator di ricambio 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Locator di ricambio 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Locator di ricambio 1205671
-
CF 3000 SBO - Pezzo di ricambio 1205804
-
CF 3000 CG 0,5 - Pezzo di ricambio 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Pezzo di ricambio 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Pezzo di ricambio 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Pezzo di ricambio 1207750
Tipo di prodotto | Kit di trasformazione |
Il kit comprende | 1207763 CF 3000 CG 2,5 |
Sezione conduttore flessibile | 0 mm² ... 0 mm² |
Larghezza | 275 mm |
Altezza | 56 mm |
Lunghezza | 340 mm |
Codice articolo | 3202957 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BH323Z |
Codice prodotto | BH323Z |
GTIN | 4017918923587 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’720 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’376 g |
Numero tariffa doganale | 84799000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 17130192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen