Macchine spelafili e crimpatrici
CF 3000 TOOL BOX - Valigetta
CF 3000 TOOL BOX
-
Valigetta
1206120
Valigia senza accessori
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cassetta utensili
Dati di collegamento
Sezione conduttore flessibile
0 mm² ... 0 mm²
Dimensioni
Larghezza
275 mm
Altezza
56 mm
Lunghezza
340 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1206120
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BH323Y
Codice prodotto
BH323Y
GTIN
4017918368531
Peso per pezzo (confezione inclusa)
542.3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
520 g
Numero tariffa doganale
42021200
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
8.431 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto