UC-EMLP (60X30)-EX CUS
-
Targhetta in plastica
0803233
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tutti i cartellini autoadesivi per apparecchiature US-EMLP ... sono disponibili anche con siglatura custom
I codificatori di dispositivo autoadesivi EML...-EX sono stati sviluppati per la siglatura di diverse apparecchiature nell'area EX
I requisiti di siglatura relativi a leggibilità, aderenza e resistenza allo strofinamento nell'area a rischio di esplosione (ATEX), secondo IEC/EN 60079-0 possono essere garantiti anche in atmosfere gassose tipiche in seguito a stabilizzazione. Di norma questi requisiti provengono dalla tecnica di produzione e processo, per la quale PhoenixContact ha sviluppato appositamente queste etichette
Esse soddisfano il requisito di resistenza allo strofinamento secondo la norma DIN EN 61010-1 contro le sostanze aggressive come acetone, etanolo, MEK
L'idoneità è valida esclusivamente in combinazione con il TM-RIBBON 110-EX
Grazie alla superficie e alla colla speciali, il codificatore soddisfa gli elevati requisiti nella tecnica di produzione e processo