LS-EMSP-V4A (50X15) CUS - Codificatore di dispositivi
0831940

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Cartellini in acciaio inox per apparecchiature, per viti o rivetti
Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature