GPE 45X14 WH/R CUS - Materiale da incidere
0824428

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 26, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
Materiale a due strati
La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi