EMT (31X12,5)R YE CUS - Cartellino
0802765

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

EMT (31x12,5)R YE è un cartellino giallo per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (31x12,5)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni