EMT (31X12,5)R GY CUS
-
Cartellino
0830390
Cartellino, Rotolo, ordinabile: su righe, grigio, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
EMT (31x12,5)R GY è un cartellino grigio per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (31x12,5)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni