EMT (103X17)R TQ CUS - Cartellino
0830239

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, ordinabile: su righe, turchese, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

EMT (103x17)R TQ è un cartellino turchese per la siglatura di controllori Siemens S7-300
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (103x17)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni