EMLP (27X12,5)R CUS - Etichetta
1089974

Etichetta, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartellini autoadesivi EMLP ... sono ideali per la siglatura di componenti, dispositivi e tastiere elettriche
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni