EMLP 24 (30X12)R CUS - Targhetta in plastica con foro
0824367

Targhetta in plastica con foro, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I cartellini autoadesivi EMLP 30 ... sono ideali per la siglatura di tastiere elettriche e spie luminose in pannelli di controllo o armadi elettrici
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici