EMLF (108XE)R TR CUS
-
Etichetta, altamente flessibile
0830186
Etichetta, altamente flessibile, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 48 m, altezza del campo di testo: 40000 mm, larghezza del campo di testo: 108 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'etichetta EMLF è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
Resistente in ambienti esterni in un campo di temperatura che va da -40 °C ... 90 °C fino a 8 anni
Aspetto di elevata qualità
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLF... singolarmente secondo le vostre indicazioni