EML (70X32)R SR CUS - Etichetta
0824341

Etichetta, ordinabile: su righe, argento/opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 32 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I materiali EML ... sono in elenco UL
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni