LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - Codificatore di dispositivi
0803992

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Cartellini in acciaio inox per apparecchiature, per viti o rivetti
Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature