SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-R-ES - Cavo sensore/attuatore
1401617

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole CI (9,4 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo di smorzamento con limitatore di corrente di tenuta, lunghezza cavo: 10 m, con limitatore di corrente di tenuta per il risparmio energetico

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili