IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo
Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".
Tipo di prodotto
Custodia mobile
Codice articolo
1405602
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AF3BCG
Codice prodotto
AF3BCG
GTIN
4046356750332
Peso per pezzo (confezione inclusa)
84.64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
78.66 g
Numero tariffa doganale
85444200
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440111
ETIM
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.