SAC-8P-M12MS/ 5,0-853/M12FR HN
-
Cavo sensore/attuatore
1404955
Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PUR, nero, schermato, connett. maschio diritto M12, codifica A, su connett. femmina angolato M12, codifica A, lungh.: 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 5 m |
Peso della linea | 22 kg/km |
Peso rame | 13,5 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Struttura conduttore | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,08 mm |
Linea segnale AWG | 28 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,09 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,6 mm |
Diametro esterno conduttore | 3,70 mm ±0,1 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Riempitore materiale | Filo |
Materiale, isolamento fili | TPE |
Guaina esterna spessore parete | nom. 0,45 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 paia e 4 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
resistenza di schermatura | ca. 36,00 Ω/km |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 222 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km |
Capacità linea | nom. 110 pF/m (all'interno della coppia di fili) |
Tensione nominale cavi | 30 V |
Tensione di prova filo/filo | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 10 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 50 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000 |
Resistenza alla fiamma | secondo EN 50265-2-1 |
secondo UL VW1 | |
Altra resistenza | resistente all'idrolisi (secondo D 253 377-02-A-01 F83558) |
Resistenza ai mezzi (secondo D 253 377-02-A-01 F83558) | |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
senza PVC | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
100 °C (con resistenza all'idrolisi/agli agenti chimici limitata) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Definizione norma | Connettore M12 |
Codice articolo | 1404955 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF1CMA |
Codice prodotto | AF1CMA |
GTIN | 4046356729635 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 148.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 148.1 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen