SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
Cavo sensore/attuatore
1404943
Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PUR, nero, schermato, connett. maschio diritto M12, codifica A, su connett. femmina diritto M12, codifica A, lungh.: 1 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Codifica | A |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Peso della linea | 22 kg/km |
| Peso rame | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,08 mm |
| Linea segnale AWG | 28 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,09 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,6 mm |
| Diametro esterno conduttore | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Riempitore materiale | Filo |
| Materiale, isolamento fili | TPE |
| Guaina esterna spessore parete | nom. 0,45 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 paia e 4 riempitori verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| resistenza di schermatura | ca. 36,00 Ω/km |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 222 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km |
| Capacità linea | nom. 110 pF/m (all'interno della coppia di fili) |
| Tensione nominale cavi | 30 V |
| Tensione di prova filo/filo | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 10 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 50 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000 |
| Resistenza alla fiamma | secondo EN 50265-2-1 |
| secondo UL VW1 | |
| Altra resistenza | resistente all'idrolisi (secondo D 253 377-02-A-01 F83558) |
| Resistenza ai mezzi (secondo D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| senza PVC | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| 100 °C (con resistenza all'idrolisi/agli agenti chimici limitata) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Codice articolo | 1404943 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CMA |
| Codice prodotto | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729543 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 60.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60.7 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen