SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Cavo sensore/attuatore
1534067
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR, grigio RAL 7001, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| PUR/PVC schermato grigio [100 TP] | |
| Peso della linea | 72 kg/km |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PUR/PVC schermato grigio [100 TP] |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm (Linea del segnale) |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 32x 0,10 mm (Conduttori flessibili applicati) |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,25 mm² (Twisted pair) |
| 1x 0,25 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,6 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso |
| Isolamento spessore parete | 0,33 mm (Isolamento fili) |
| 0,80 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | conduttori a coppie twistati |
| Copertura schermata ottica | 82 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
| Capacità | 100 pF (filo-filo ) |
| 145 pF (filo-schermatura) | |
| Tensione nominale cavi | 250 V |
| Tensione di prova filo/filo | 1500 V |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 76 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 76 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 76 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1534067 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CMA |
| Codice prodotto | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 461.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 461.9 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen