SAC-8P- 3,0-PVC/FS SCO SH XR
-
Cavo sensore/attuatore
1566161
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| PVC nero [PVC] | |
| Disegno quotato |
|
| Nota | La linea non è adatta per catene portacavi. |
| Peso della linea | 85 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 7,70 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | PVC |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Isolamento fili linea di segnale) |
| ≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima con filo Cu supplementare twistato nel tassello esterno |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 38,5 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 77 mm |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
| secondo DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 80 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1566161 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1CMA |
| GTIN | 4046356321174 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 287.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 287.5 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen