SAC-8P-10,0-850/M12FS HN
-
Cavo sensore/attuatore
1402580
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, Variante custom, con cavo ibrido
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| PUR senza alogenati nero [850] | |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [850] |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 45x 0,10 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
| 4x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm (Linea del segnale) |
| 1,1 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Riempitore materiale | PE + filo riempitore |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso (Linea del segnale) |
| TPE (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | giallo, grigio, viola, rosa, bianco-verde, marrone-verde, bianco, blu |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Guaina esterna) |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 134 mΩ/m (Linea del segnale) |
| ≤ 55 mΩ/m (Tensione di alimentazione) | |
| Resistenza di isolamento | > 200 MΩ*km |
| Capacità | ≤ 40 pF (Linea del segnale) |
| Tensione nominale cavi | 30 V |
| Tensione di prova filo/filo | 500 V AC (a 50 Hz) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 V AC (a 50 Hz) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 20 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | ≥ 75 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 75 mm |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1402580 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1CMA |
| GTIN | 4046356624053 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 556.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 556.2 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen