SAC-5P-M8MSB/0,5-115/M8SIFSB
-
Cavo sensore/attuatore
1030294
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: B, su Connettore femmina diritto M8 Snap-in, codifica: B, lunghezza cavo: 0,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | B |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 3 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | B |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M8 Snap-in |
Numero di poli | 5 |
Tipo di bloccaggio | Snap-in |
Tipo di codifica | B |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
PUR nero a 5 conduttori grigio [115] | |
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR nero a 5 conduttori grigio [115] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,70 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PP |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ca. 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,70 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
Passo di cordatura cordatura intera | 75 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 75 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (AC) |
Tensione di prova | ≥ 3000 V (AC) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 47 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 47 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (orizzontale) |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1030294 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Codice vendita | AF1CDA |
Codice prodotto | AF1CDA |
GTIN | 4055626533704 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26.4 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen