SAC-5P-1,7-BF145/M12FS SH
-
Cavo sensore/attuatore
1404780
Cavo sensore/attuatore, 5 poli, schermato, estremità libera, su connettore femmina diritto M12, codifica A, lunghezza: 1,7 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 1,7 m |
| PUR, reticolato, senza alogenati, nero [BF 145] | |
| Peso della linea | 86 kg/km |
| Numero di poli | 5 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati, nero [BF 145] |
| Linea segnale AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 5x 0,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,9 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,30 mm |
| Guaina esterna, materiale | POC |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | POC |
| Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5 |
| Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova filo/filo | 3500 V |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2500,00 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 12 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 88 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| a norma DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1 |
| secondo DIN EN 50265-2-1 | |
| A tenuta di gas combusto | a norma IEC 61034 |
| EN 50268-2 | |
| Altra resistenza | buona resistenza ai mezzi |
| Caratteristiche particolari | reticolato |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 145 °C (cavi, posa fissa) |
| -35 °C ... 120 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1404780 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CKA |
| Codice prodotto | AF1CKA |
| GTIN | 4046356716963 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 166.3 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen